??
Selezione modello CAD
K0612.01603
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0612 - Anelli di serraggio divisi
Lista materiale
K0612.01603
BESTKIPP
N. d'ordine
K0612.01603 mm
MATERIAL
Materiale
Alluminio
SS
Chiave in acciaio
-
B
Larghezza
13 mm
C
Diametro
M 5 x 16 DIN 912
D1
Diametro
16 mm
D2
Diametro
34 kg
R
Diametro
39.4 mm
GEW
Poids
0.0280 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
76169951
EAN
Codice EAN KIPP
4059245256921
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions